お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP Semiconductorは業界をリードする5Vマイクロコントローラ(MCU)ファミリを拡充し、製品のスケーラビリティとコスト効率向上を実現します。新しい5VのKE1xZファミリはArm® Cortex®-M0+をベースとしており、内蔵CANコントローラと容量式タッチにより、32KBフラッシュから電気的に過酷な環境で組み込み制御システムを実現します。
KE1xZファミリは広範な産業用アプリケーション向けに開発されており、内蔵のCANコントローラと広い範囲のコンパクト・メモリとの豊富なミックスドシグナル統合を提供し、信頼性の高い高速通信を実現します。1MSPS ADC、FlexTimerモジュールとNXPのFreemasterソフトウェア・ツール・ライブラリ、Motor Control Application Tuningプラグイン(MCAT)の組み合わせにより、ブラシレスDC(BLDC)やその他のモーター制御システムを可能にします。
NXPのKE1xZ MCUファミリは産業/家電市場の厳しい電磁両立性(EMC)標準に不可欠な先進ノイズ耐性、耐水タッチ、低消費電力ウェイクオン・タッチ動作などの機能を提供します。NXPのタッチIPと実証済みソフトウェア/ツールはさまざまな湿潤状態で優れた反応と機能を継続的に提供するとともに、高度な安定性、精度、使いやすさを実現します。また、国際電気標準会議(IEC)6100-4-6テストのレベル3に適合し、伝導ノイズ中での10V維持が可能です。
KE1xZ MCUファミリはNXPと正規販売代理店を通じて2019年3月より提供開始予定で、10,000個一括購入時の推奨小売価格は0.79米ドルからです。
NXPはMCUXpressoソフトウェア/ツール・エコシステムを通じて開発者へのサポートを提供します。FRDM-KE15Z / FRDM-TOUCH開発プラットフォームをそれぞれ推奨小売価格35米ドルと15米ドルで提供しています。広範なArmエコシステム・パートナーによるサポートもご利用いただけます。
KE1xZ MCUファミリの詳細については、 https://www.nxp.com/jp/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/kinetis-cortex-m-mcus/e-series5v-robustm0-plus-m4:KINETIS_E_SERIES?&tid=vanKinetis/Eseries をご覧ください。
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2018年の売上高は94.1億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、名古屋および大阪に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。Arm、CortexはEUおよびその他の国におけるArm Limitedまたは子会社の商標または登録商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者に帰属します。All rights reserved. © 2019 NXP B.V.